Produkt  B2N45H-Q42-CNX2-2H1150

Inklinometr

z interfejsem CANopen

Nr zamówieniowy: 1534062
    • Prostopadłościenny, wysokość 42mm
    • Tworzywo sztuczne PA12-GF30
    • popularny interfejs CANopen
    • Zgodny z CiA DS‐301, profil CiA DSP‐410
    • wysoka rozdzielczość i powtarzalność
    • prędkość komunikacji od 10 kbps do 1 Mbps
    • duża prędkość próbkowania i szerokie pasmo
    • konfigurowalna stabilność wibracyjna
    • Jeden TPDO (RTR, cykliczny, kontrolowany zdarzeniem, synchronizowany)
    • Konfiguracja za pomocą SDO i adresów obiektów
    • odbiorca SYNC (transmisja synchronizowana przez TPDO po przyjęciu telegramu SYNC)
    • nadawca EMCY (inklinacja, wewnętrzna kontrola temperatury urządzenia)
    • kontrola błędu za pomocą bitów kontrolnych lub nadzoru funkcjonowania
    • swobodnie ustawiana częstotliwość graniczna (filtr dwustanowy)
    • wytrzymała i kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego
#

Dane ogólne

EAN 4047101232080
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- Czujnik indukcyjny
Numer taryfy celnej 90318080000
Kraj pochodzenia DE
Waga 139 g

Dane techniczne

Measuring principle Przyspieszenie
Zakres pomiarowy -45…45°
Liczba osi pomiarowych 2
Wymiary konstrukcji 67.7 × 42.5 × 42.5 mm
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Protokół komunikacyjny CANopen
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PA12-GF30
Temperatura pracy -40…+80 °C
Stopień ochrony IP68/IP69K

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top