Produkt TNIC-UX-5GE
Niezarządzany przełącznik Ethernet
5 × port 1000 Mb
Nr zamówieniowy: 100049178- Nadaje się do przemysłowych sieci Ethernet fieldbus (PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, CC-Link IE FB itp.)
- Zgodność z PROFINET: blokowanie LLDP, priorytetyzacja pakietów zgodnie ze znacznikiem priorytetu sieci VLAN IEEE 802.1Q w wielu kolejkach
- 5 × RJ45, Ethernet, 1 Gb/s
- Aluminiowa obudowa
- Stopień ochrony IP30
- Połączenie śrubowe wtykowe, 3-stykowe
- Zasilacz, Ethernet, obudowa izolowana galwanicznie

Dane ogólne
| EAN | 4047101656275 |
| Numer taryfy celnej | 85176200000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 260 g |
Dane techniczne
| Prędkość transmisji ethernetowej | 10/100/1000 Mb/s |
| Liczba portów Ethernet | Liczba portów: 5 |
| Connection technology Ethernet | 5 × RJ45 |
| Temperatura pracy | -40…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP30 |