Produkt  TNIC-UX-16FE

Niezarządzany przełącznik Ethernet

16 × port 100 Mb

Nr zamówieniowy: 100049177
    • 16 × RJ45, Ethernet, 100 Mb/s
    • Aluminiowa obudowa
    • Stopień ochrony IP30
    • Połączenie śrubowe wtykowe, 3-stykowe
    • Zasilacz, Ethernet, obudowa izolowana galwanicznie
#

Dane ogólne

EAN 4047101656268
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia DE
Waga 450 g

Dane techniczne

Prędkość transmisji ethernetowej 10/100 Mb/s
Liczba portów Ethernet Liczba portów: 16
Connection technology Ethernet 16 × RJ45
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP30

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top