Produkt RSSW-RKSW-X2X-30M
PROFIBUS Cable
Powłoka kabla PUR
Nr zamówieniowy: 100048932- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: fioletowy
- Ekran: folia aluminiowa na zewnątrz, cynowany drut miedziany
- Średnica powłoki: 6,9 mm
- Do pracy w łańcuchach kablowych
- Bez halogenu
- Zgodność z RoHS
- Żeńskie M12, proste, odwrotne kodowanie
- Złącze męskie M12, proste, zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem
- Długość kabla: 30 m

Dane ogólne
EAN | 4047101651454 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27060307 -/- Przewód sieciowy |
Numer taryfy celnej | 85444290900 |
Kraj pochodzenia | PL |
Waga | 1973 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Dane |
Wykonanie | Przewód przedłużający |
Złącze A | Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B |
Liczba styków | 5 |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
Złącze B | Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B |
Liczba pinów | 5 |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, PUR, Czarny |
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca | mosiądz, CuZn, Niklowane |
Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP |
Napięcie nominalne | 250 V |
Prąd | 4 A |
Średnica przewodu | Ø 6.9 mm |
Długość przewodu | 30.0 m |
Otulina przewodu | PUR, Purpurowy |
Liczba żył przewodu | 2 |
Klasa ochrony | IP67 |