Produkt  TIV12MG-Q110N

Kontrola wizyjna procesu

Rozwiązanie AI oparte na kamerze

Autonomiczne tworzenie transferowalnych sieci neuronowych

Nr zamówieniowy: 100048288
  • Monitor wizyjny TAS do podstawowych ustawień i wizualizacji
  • Czytnik kodów
  • Sieć neuronowa do lokalnego programowania różnic obrazu
  • Przetwornik obrazu 12 MP z migawką globalną
  • Procesor: NVIDIA Jetson Nano 4 GB
  • 4 × GPIO, konfiguracja za pomocą TAS / przeglądarki internetowej, wyjście przeciwsobne (push/pull) lub bezpotencjałowe wybierane przez wejście sterujące ISO Vcc
  • Zewnętrzne wejście wyzwalające
  • Złącze do oświetlenia zewnętrznego
  • Protokół komunikacyjny Ethernet TCP/IP i RFC1006
  • Stopień ochrony IP67 z osłoną soczewki LC-Q110 (sprzedawaną oddzielnie)
  • Soczewka typu C (sprzedawana oddzielnie)
#

Dane ogólne

Kod eCl@ss (V5.1.4): 27310201 -/- Kamera (Bildauswertung) (P3/P4, iVu)

Dane techniczne

Funkcja Czytnik kodów kreskowych - inteligentna kamera
Resolution 4128 x 3008 Pixel
Funkcja wyjścia Programowane wejścia/wyjścia, 4 × programowalne push-pull, izolowane optycznie
Protokół komunikacyjny TCP/IP, RFC1006
Połączenie elektryczne Złącze, M12 x 1
Materiał obudowy Aluminium, AL
Temperatura pracy -20…+40 °C
Stopień ochrony IP67

Select Country

Turck worldwide

to top