Produkt  FW-ERKSM0414-PL-P-0611

Złącze rozbieralne

Zasilanie M12

Złącze żeńskie, M12 × 1, proste

Nr zamówieniowy: 100045547
    • Kodowanie L
    • Metalowa nakrętka łącząca
    • Połączenie wciskane
    • 4-styk.
    • Przepust kablowy: 6,0…11,0 mm
    • Możliwość ekranowania
    • Wielkość zacisku:
      • Maks. 1,5 mm² lub 16 AWG (bez tulejki kablowej)
      • Maks. 2,5 mm² lub 14 AWG (bez tulejki kablowej)
#

Dane ogólne

EAN 4047101626414
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 74 g

Dane techniczne

Aplikacja Zasilanie
Złącze A Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie L
Liczba styków 4
Tryb połączenia Połączenie wciskane
Materiał obudowy mosiądz, Niklowane
Materiał nakrętki/śruby łączącej mosiądz, CuZn-Ni, Niklowane
External diameter of the cable 6…11 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania 0.75…2.5 mm²
Prąd 16 A

Select Country

Turck worldwide

to top