Produkt GDP-NI ZONE2 MARKING SET (2PCS)
system I/O excom
Zestaw oznaczeń do strefy 2
Nr zamówieniowy: 100041987- Zestaw oznaczeń do strefy 2, składający się z:
- 2 × zacisk blokujący dla GDP-NI
- 2 × aluminiowa etykieta kablowa z opaskami kablowymi do kabli fieldbus
- Każde oznaczenie z napisem „Nie odłączać/podłączać przy włączonym zasilaniu!”
Dane ogólne
EAN | 4047101604528 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250381 -/- Dokumentacja (decentralizacja peryferiów)[AGZ340004] |
Numer taryfy celnej | 39269097900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 22 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Typ urządzenia | Akcesoria |
Temperatura pracy | -40…+70 °C |