Produkt IM18-CCM60-MTI/24VDC
Monitor warunków w szafach
Czujniki wewnętrzne i zewnętrzne
Nr zamówieniowy: 100040397- Mikroprocesor: AM3358BZCZA100 (TI Sitara 32-bitowy ARM Cortex-A8)
- Pamięć RAM: 8 Gb, 1 GB DDR3L
- Pamięć flash: 8 GB eMMC
- Interfejsy:
- 1 × Ethernet 1 Gb
- 1 × Ethernet 100 Mb
- 1 × CAN/RS485
- 2 × wejście lub wyjście cyfrowe
- 2 × wejście analogowe
- 1 × przekaźnik
- Pomiar temperatury
- Pomiar wilgotności
- Pomiar dystansu do drzwi szafy
- Napięcie zasilania 24 VDC
- Montaż na szynie DIN
- Oprogramowanie SIINEOS
- Micro USB

Dane ogólne
EAN | 4047101600872 |
Numer taryfy celnej | 85371091990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 223 g |
Dane techniczne
Typ urządzenia | Osłona szafki |
Napięcie nominalne | 24 V DC |
Wyjście dwustanowe | Wyjście przekaźnikowe |
Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 3-stykowe |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzina produktów | IM18 |