Produkt  OPIL-E4-IO3-FE02

Skrzynka kontrolna procesu Forda do połączenia z modułem IO-Link Master

4 przyciski z lampką

Nr zamówieniowy: 100036506
    • Wytrzymała obudowa
    • Język etykiety: hiszpański
    • 4 × podświetlany przycisk, biały podświetlany pierścień
#

Dane ogólne

EAN 4047101590418
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250307 -/- Moduł technologiczny (peryferia)
Numer taryfy celnej 85371098990
Kraj pochodzenia DE
Waga 300 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy IO-Link
Signal type Wyjście dwustanowe, Wejścia dwustanowe, Wejście/wyjście dwustanowe
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP54

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top