Produkt  FW-EWKSM0426-FD-P-0408

Złącze rozbieralne

Ethernet przemysłowy

Złącze żeńskie, M12 × 1, kątowe

Nr zamówieniowy: 100033308
    • Do zastosowań Ethernet
    • Ekranowanie połączenia za pomocą sprężyny iris
    • Kodowanie D
    • Metalowa obudowa
    • Połączenie wciskane
    • 4-styk.
    • Złącze męskie danych: PROFINET CAT5
    • Obudowa metalowa, ekranowana
    • Przepust kablowy: 4,0…8,0 mm
    • Wielkość zacisku:
      • 0,14…0,75 mm² (bez tulejek kablowych)
      • 0,08…0,5 mm² (z tulejkami kablowymi)
    • Certyfikat: cULus
    • Klasa palności zgodnie z UL 94 V0
    • Zgodność z RoHS
    • Stopień ochrony: IP65, IP67
#

Dane ogólne

EAN 4047101583434
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 45 g

Dane techniczne

Aplikacja Dane
Protokół sieciowy Ethernet
Złącze A Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie D
Liczba styków 4
Tryb połączenia Połączenie wciskane
Materiał obudowy Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane
Materiał nakrętki/śruby łączącej Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
External diameter of the cable 4…8 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania 0.14…0.75 mm²
Certyfikaty cULus

Select Country

Turck worldwide

to top