Produkt FW-ERSSM0426-FD-P-0408
Złącze rozbieralne
Ethernet przemysłowy
Złącze męskie M12 × 1, proste
Nr zamówieniowy: 100033307- Do zastosowań Ethernet
- Ekranowanie połączenia za pomocą sprężyny iris
- Kodowanie D
- Metalowa obudowa
- Połączenie wciskane
- 4-styk.
- Złącze męskie danych: PROFINET CAT5
- Obudowa metalowa, ekranowana
- Przepust kablowy: 4,0…8,0 mm
- Wielkość zacisku:
- 0,14…0,75 mm² (bez tulejek kablowych)
- 0,08…0,5 mm² (z tulejkami kablowymi)
- Certyfikat: cULus
- Klasa palności zgodnie z UL 94 V0
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony: IP65, IP67

Dane ogólne
| EAN | 4047101583427 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 37 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Dane |
| Protokół sieciowy | Ethernet |
| Złącze A | Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D |
| Liczba styków | 4 |
| Tryb połączenia | Połączenie wciskane |
| Materiał obudowy | Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane |
| Materiał nakrętki/śruby łączącej | Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane |
| External diameter of the cable | 4…8 mm |
| Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.14…0.75 mm² |
| Certyfikaty | cULus |