Produkt  IMX12-CCM05-MTI-1I2T-HC/L

Zabezpieczenie szafy

Czujniki wewnętrzne

Nr zamówieniowy: 100030579
    • 2 zestyki bezpotencjałowe
    • Zestyk bezprądowy
    • Wykrywanie temperatury
    • Wykrywanie wilgoci
    • Wykrywanie odległości do drzwi szafy sterowniczej
    • Izolacja galwaniczna wyjść (A1/A2)
    • Zdejmowalne zaciski śrubowe
    • ATEX, IECEx
#

Dane ogólne

EAN 4047101558463
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27189253 -/- Überwachungssystem (Schaltschrank)
Numer taryfy celnej 90314990000
Kraj pochodzenia DE
Waga 105.36 g

Dane techniczne

Typ urządzenia Osłona szafki
Wersja Ex tak
Atesty ATEX, IECEx
Napięcie nominalne 24 V DC
Połączenie elektryczne Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe
Stopień ochrony IP20
Rodzina produktów IM(X)12

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top