Produkt Antenna-WiFi-Cabinet-3m-01
Rozwiązania chmurowe Turck
Antena do montażu na urządzeniu
Nr zamówieniowy: 100029654- Antena do bramek TX-LTE-WLAN i TCG20
- Montaż na szafie sterowniczej
- Długość przewodu 3 m
- Antena Wi-Fi (2,4 GHz/5,0 GHz)
- Emisja dookólna

Dane ogólne
EAN | 4047101543308 |
Numer taryfy celnej | 85177100000 |
Kraj pochodzenia | SK |
Waga | 147 g |
Dane techniczne
Stopień ochrony | IP67/IP69K |