Produkt Antenna-WiFi-Adhesive-3m-01
Rozwiązania chmurowe Turck
Antena do przyklejania
Nr zamówieniowy: 100029653- Antena do bramek TX-LTE-WLAN i TCG20
- Do przyklejania
- Długość przewodu 3 m
- Antena Wi-Fi (2,4 GHz/5,0 GHz)
- Emisja dookólna

Dane ogólne
| EAN | 4047101543292 |
| Numer taryfy celnej | 85177100000 |
| Kraj pochodzenia | SK |
| Waga | 49 g |
Dane techniczne
| Stopień ochrony | IP67 |