Produkt  TN-UHF-ANT-Q150-FCC

Akcesoria

Pasywna antena zewnętrzna UHF

Nr zamówieniowy: 100028596
    • Antena pasywna dalekiego zasięgu, kompatybilna z uchwytami VESA 100
#

Dane ogólne

EAN 4047101541038
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27280401 -/- System RFID
Numer taryfy celnej 85291069000
Kraj pochodzenia NZ
Waga 284 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Pasywna antena UHF
Do użytku z Głowice odczytująco-zapisujące
Region użytkowania (UHF) FCC (902…928 MHz)
Wymiary konstrukcji 150 × 150 × 14.5 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, Poliwęglan/ABS
Temperatura pracy -40…+65 °C
Stopień ochrony IP67

Data Sheets

Akcesoria montażowe

100028607

Podłączenie

100028191
100028192
100028193
100028194
100028195
100028196
100028197

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top