Produkt TN-UHF-ANT-Q150-ETSI
Akcesoria
Pasywna antena zewnętrzna UHF
Nr zamówieniowy: 100028595- Antena pasywna dalekiego zasięgu, kompatybilna z uchwytami VESA 100

Dane ogólne
| EAN | 4047101541021 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- System RFID |
| Numer taryfy celnej | 85291069000 |
| Kraj pochodzenia | NZ |
| Waga | 296 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Pasywna antena UHF |
| Do użytku z | Głowice odczytująco-zapisujące |
| Region użytkowania (UHF) | ETSI (865…868 MHz) |
| Wymiary konstrukcji | 150 × 150 × 14.5 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Poliwęglan/ABS |
| Temperatura pracy | -40…+65 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
Akcesoria montażowe
|
TN-UHF-ACCSY-Q150-PROTECT
Płyta ochronna wtyku SMA anteny TN-UHF-ANT-Q150… |
100028607 |
Podłączenie
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-1-SMA
Kabel koncentryczny HF240, długość 1 m |
100028191 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-2-SMA
Kabel koncentryczny HF240, długość 2 m |
100028192 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-4-SMA
Kabel koncentryczny HF240, długość 4 m |
100028193 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-6-SMA
Kabel koncentryczny HF240, długość 6 m |
100028194 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-8-SMA
Kabel koncentryczny HF240, długość 8 m |
100028195 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-10-SMA
Kabel koncentryczny HF240, długość 10 m |
100028196 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-12-SMA
Kabel koncentryczny HF240, długość 12 m |
100028197 |