Produkt BL20-E-3EMM-CT
Moduł ekonomiczny BL20
3-fazowy terminal pomiaru energii
Do podłączenia przekładników prądowych (1 A/5 A)
Nr zamówieniowy: 100027913- Niezależność od sieci przemysłowej
- Elektronika i terminale połączeniowe w jednej obudowie
- Podłączenie: Terminal zaciskowe
- Stopień ochrony IP20
- Izolacja galwaniczna elektroniki od urządzeń obiektowych z wykorzystaniem transoptorów
- Pomiar prądu/napięcia za pomocą trzech kanałów dla maksymalnie trzech faz
- Oddzielny kanał dla przewodu neutralnego
- Analiza harmonicznych do 51. harmonicznej drgań dla sygnałów 50 Hz
- Rzeczywista wartość skuteczna z modulacją delta sigma o wysokiej rozdzielczości
- Szybkość próbkowania: 8 tys. próbek/s
- Dokładność: 0,5 % dla pomiaru U/I (wartość końcowa zakresu pomiarowego), 1,0 % dla wartości obliczonych

Dane ogólne
| EAN | 4047101539653 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250307 -/- Moduł technologiczny (peryferia) |
| Numer taryfy celnej | 85389091890 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 62 g |
Dane techniczne
| Signal type | Wejście analogowe, Pomiar energii |
| Technika połączeniowa | Cage clamp terminal |
| Typ urządzenia | Moduły I/O |
| Temperatura pracy | 0…+55 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Certyfikaty | cULus |