Produkt  IM18-CCM51-12I

Moduł pomiaru prądu

Nr zamówieniowy: 100027058
    • Podłączenie do 12 czujników prądu AC
    • Ocena czujników prądu do maks. 600 A
    • Możliwość użytkowania w połączeniu z IM18-CCM50-MTI/24VDC i IM18-CCM60-MTI/24VDC
    • Komunikacja i zasilanie przez magistralę płyty montażowej
    • Montaż na szynie DIN zgodnie z normą EN 60715
    • Do przekładników pomiarowych w produktach z serii CCT firmy TDK
#

Dane ogólne

EAN 4047101538373
Numer taryfy celnej 85043129900
Kraj pochodzenia DE
Waga 219 g

Dane techniczne

Typ urządzenia Osłona szafki
Napięcie nominalne 24 V DC
Połączenie elektryczne Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 3-stykowe
Stopień ochrony IP20
Rodzina produktów IM18

Select Country

Turck worldwide

to top