Produkt  FW-ERSPM0414-PS-S-0810

Złącze rozbieralne

Zasilanie M12

Złącze męskie M12 × 1, proste

Nr zamówieniowy: 100026333
    • Kodowanie S
    • Metalowy wkręt mocujący
    • Terminal zaciskowo-śrubowy
    • 4-stykowe (3+PE)
    • Przejściówka przewodu: 8,0…10,0 mm
    • Obciążalność zacisku:
      • Maks. 1,5 mm² lub 16 AWG (z tulejką kablową)
      • Maks. 2,5 mm² lub 14 AWG (bez tulejki kablowej)
#

Dane ogólne

EAN 4047101537031
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 26 g

Dane techniczne

Aplikacja Zasilanie
Złącze A Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie S
Liczba styków 3+PE
Tryb połączenia połączenie zaciskowe/nacinające
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Materiał nakrętki/śruby łączącej Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
External diameter of the cable 8…10 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania 0.75…2.5 mm²
Napięcie nominalne 630 V
Prąd 12 A
Certyfikaty Certyfikat cULus

Podłączenie

100003343

Akcesoria podłączeniowe — zasilanie

100038836
100038833

Select Country

Turck worldwide

to top