Produkt FW-ERKPM0414-PS-S-0810
Złącze rozbieralne
Zasilanie M12
Złącze żeńskie, M12 × 1, proste
Nr zamówieniowy: 100026332- Kodowanie S
- Metalowa nakrętka łącząca
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 4-stykowe (3+PE)
- Przejściówka przewodu: 8,0…10,0 mm
- Obciążalność zacisku:
- Maks. 1,5 mm² lub 16 AWG (z tulejką kablową)
- Maks. 2,5 mm² lub 14 AWG (bez tulejki kablowej)

Dane ogólne
EAN | 4047101537024 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 30 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Zasilanie |
Złącze A | Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie S |
Liczba styków | 3+PE |
Tryb połączenia | połączenie zaciskowe/nacinające |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Materiał nakrętki/śruby łączącej | Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane |
External diameter of the cable | 8…10 mm |
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.75…2.5 mm² |
Napięcie nominalne | 630 V |
Prąd | 12 A |
Certyfikaty | Certyfikat cULus |
Podłączenie
![]() |
RKP46PSB-2/TXL | 100003343 |
Akcesoria podłączeniowe — zasilanie
![]() |
RKP46PSA-2/TXL | 100038836 |
![]() |
RSP46PSA-2/TXL | 100038833 |