Produkt PSM24-N.1
system I/O excom
zasilacz, 24 VDC, non-Ex
Nr zamówieniowy: 100026211- Zasilacz DC, zasila kasetę montażową na obszarze niezagrożonym wybuchem
- Włączanie / odłączanie zasilania za pomocą dostarczonego zacisku blokującego PSM24-LC
- Śrubę radełkowaną należy wykręcić z kasety montażowej!

Dane ogólne
EAN | 4047101536751 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250311 -/- Zasilanie (zdecentralizowane urządzenia peryferyjne) |
Numer taryfy celnej | 85044083900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 164 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Signal type | Zasilanie |
Technika połączeniowa | Screw terminal, Cage clamp terminal |
Typ urządzenia | Napięcie zasilania |
Temperatura pracy | -40…+70 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Certyfikaty | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE |
Data Sheets
German | 365 KB |
English | 363 KB |
French | 365 KB |
Spanish | 363 KB |
Czech | 364 KB |
Dutch | 364 KB |
Romanian | 363 KB |
Russian | 377 KB |
Polish | 365 KB |
Chinese | 411 KB |
Turkish | 363 KB |
Certyfikat
TÜV 21 ATEX 8643 X | 1542 KB |
IECEx TUR 21.0012X | 340 KB |
Deklaracja zgodności WE | 109 KB |
FM23US0051X | 939 KB |
FM23CA0037X | 974 KB |
JPEX | 244 KB |
Instrukcja
Katalog produktów
Plik CAD
Przegląd produktów
Modułowe systemy I/O i kompaktowe moduły I/O o stopniu ochrony IP20 i IP67 | 1559 KB |
Produkty i rozwiązania dla skutecznej automatyzacji | 2173 KB |
system I/O excom | 6454 KB |