Produkt excom-RMD1-BU
system I/O excom
Moduł rezystora przeznaczony do tłumienia komunikatów diagnostycznych
Nr zamówieniowy: 100020744- Moduł rezystora do tłumienia komunikatów diagnostycznych, np. o zwarciu, przerwie w przewodzie, przeciążeniu i niedostatecznym napięciu
- Prosta aparatura zgodna z normą EN60079-14
- Pakowana ilość: 4 szt.

Dane ogólne
| EAN | 4047101527445 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250391 -/- Decentralizacja peryferiów (części) [AKP191002] |
| Numer taryfy celnej | 85332100000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 4 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Typ urządzenia | Akcesoria |
| Temperatura pracy | -20…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |