Produkt  EXCOM-RMD1-BK

system I/O excom

Moduł rezystora przeznaczony do tłumienia komunikatów diagnostycznych

Nr zamówieniowy: 100020478
    • Moduł rezystora do tłumienia komunikatów diagnostycznych, np. o zwarciu, przerwie w przewodzie, przeciążeniu i niedostatecznym napięciu
    • Pakowana ilość: 4 szt.
#

Dane ogólne

EAN 4047101526998
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250391 -/- Decentralizacja peryferiów (części) [AKP191002]
Numer taryfy celnej 85332100000
Kraj pochodzenia DE
Waga 4 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Typ urządzenia Akcesoria
Temperatura pracy -20…+70 °C
Stopień ochrony IP20

Select Country

Turck worldwide

to top