Produkt  CABLE-BLIDENT-5M/S2500

Kabel RFID w wersji standardowej

Nr zamówieniowy: 100019085
    • 4-żyłowe, AWG 24/AWG 22
    • Materiał powłoki: PUR, kolor: żółty
    • Nie zawiera halogenu ani LABS
    • Ekranowanie: folia aluminiowa, drut z cynowanej miedzi
    • Średnica powłoki: 6,9 mm
    • Dopuszczone do stosowania w łańcuchach kablowych, odporne na olej, o wysokiej elastyczności
    • Kabel UL Styl 20549
    • Długość kabla: 5,0 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101524826
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27060307 -/- Przewód sieciowy
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia PL
Waga 288 g

Dane techniczne

Aplikacja RFID
Liczba przewodów 4
Przekrój przewodu 0.25  mm²
Średnica przewodu Ø  6.9 mm
Długość kabla 5.0  m
Otulina przewodu PUR, Żółty
Ekran tak

Select Country

Turck worldwide

to top