Produkt PSU20-POE-36W02
Akcesoria do interfejsów HMI z serii TXF700
Iniektor PoE (gniazdo M22 do połączenia IP67)
Maks. moc wyjściowa PoE 36 W
Nr zamówieniowy: 100017852- Zasilanie i transfer danych dla urządzeń PoE (Power over Ethernet)
- Wytrzymała konstrukcja
- Mocowanie za pomocą gwintu M22 ulokowanego z tyłu
- Ethernet z 10/100 Mb/s
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i zwarciem
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i zabezpieczenie nadprądowe

Dane ogólne
| EAN | 4047101522709 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27049002 -/- Zasilacz DC |
| Numer taryfy celnej | 85044083900 |
| Kraj pochodzenia | IT |
| Waga | 469 g |
Dane techniczne
| Seria produktów | TXF700 |
| Stopień ochrony | IP67 od przodu/IP20 od tyłu |
Akcesoria montażowe
|
TXF-M22G-M22G-5M
Przewód połączeniowy PoE, złącze M22 proste / złącze M22 proste, 5 m |
100020102 |
|
TXF-M22-TOOL
Narzędzie do zaciskania przewodów PoE M22 |
100020103 |