Produkt TX-DP-S
Seria TX HMI/PLC
Moduł dołączany
Urządzenie podrzędne PROFIBUS-DP
Nr zamówieniowy: 100010167- Wtykany moduł rozszerzający do zastosowania z urządzeniami HMI z serii TX700 i TX800
- PROFIBUS-DP slave w TX VisuPro
- Maks. szybkość transferu: 12 Mb/s
- 9-stykowe złącze żeńskie SUB-D

Dane ogólne
| EAN | 4047101513622 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250307 -/- Moduł technologiczny (peryferia) |
| Numer taryfy celnej | 85389091890 |
| Kraj pochodzenia | IT |
| Waga | 170 g |
Dane techniczne
| Seria produktów | TX500, TX700, TX800 |
| Typ urządzenia | Moduł rozszerzenia |
| Montaż | W interfejsach HMI serii TX500 i TX700 |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura pracy | 0…+50 °C |