Produkt TW-R30-B320
Znacznik HF
Nr zamówieniowy: 100005245- Pamięć EEPROM 320 bajtów
- Nie nadaje się do montażu bezpośredniego na powierzchni metalowej

Dane ogólne
EAN | 4047101505924 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- System RFID |
Numer taryfy celnej | 85235200009 |
Kraj pochodzenia | MY |
Waga | 3 g |
Dane techniczne
Technologia | HF RFID |
Typ pamięci | EEPROM |
Wykonanie | Twarda zawieszka |
Średnica obudowy | Ø 30 mm |
Montaż | Bez metalu |
Rozmiar pamięci | 320 Bajt |
Pamięć dostępna | 316 Bajt |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA6 |
Materiał powierzchni aktywnej | tworzywo sztuczne, PA6, czarny |
Temperatura podczas dostępu do odczytu/zapisu | -25…+85 °C |
Temperatura poza zakresem wykrywania | -45…+85 °C |
Stopień ochrony | IP69K |