Produkt TX-EXTEND
Seria TX HMI/PLC
Moduł dołączany
Rozszerzenie wtyczki
Nr zamówieniowy: 100004786- Rozszerzenie magistrali do mechanicznych nastaw do użytku z modułem wtyczki TX-IO-XX03
- Wtykany moduł rozszerzający do zastosowania z urządzeniami HMI z serii TX805 i TX705

Dane ogólne
| EAN | 4047101504811 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250307 -/- Moduł technologiczny (peryferia) |
| Numer taryfy celnej | 85389091890 |
| Kraj pochodzenia | IT |
| Waga | 164 g |
Dane techniczne
| Seria produktów | TX500, TX700, TX800 |
| Typ urządzenia | Moduł rozszerzenia |
| Montaż | Montaż na HMI TX504 lub TX705 |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura pracy | -20…+60 °C |