Produkt RKSD-PSGS4M-4416-0.3M
Przemysłowy przewód Ethernet/PROFINET
Przewód podłączeniowy
Nr zamówieniowy: 100004423- Kabel Ethernet: 4-styk., AWG 22
- CAT 5E
- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: zielony
- Ekran: folia aluminiowa na zewnątrz, cynowany drut miedziany
- Średnica powłoki: 6,5 mm
- Do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na olej zgodnie z IEC 60811-2-1 i UL13
- Bez związków halogenu zgodnie z IEC 60754
- Ognioodporność zgodnie z normami IEC 60332-1-2 i UL2556 VW1
- Certyfikat: UL
- Zgodność z RoHS
- Zgodność z PNO
- Złącze męskie, proste M8
- Złącze żeńskie M12, proste, kodowanie D
- Długość kabla: 0,3 m

Dane ogólne
EAN | 4047101499353 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27060307 -/- Przewód sieciowy |
Numer taryfy celnej | 85444290900 |
Kraj pochodzenia | CZ |
Waga | 38 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Dane |
Wykonanie | Przewód przedłużający |
Złącze A | Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D |
Liczba styków | 4 |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, UL 94, Czarny |
Nakrętka/śruba | mosiądz, GD-Zn, Niklowane |
Złącze B | Złącza, M8 × 1, Prosty |
Liczba pinów | 4 |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, UL 94, Czarny |
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca | Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane |
Protokół sieciowy | Ethernet |
Napięcie nominalne | 30 V |
Średnica przewodu | Ø 6.5 mm |
Długość przewodu | 0.30 m |
Otulina przewodu | PUR, Zielony |
Liczba żył przewodu | 4 |
Klasa ochrony | IP67, IP69K |
Certyfikaty | UL w wykazie |