Produkt TX200-MOUNT-07
Seria TX HMI/PLC
Akcesoria montażowe do urządzeń 7” TX200
Wspornik montażowy i złącza zasilania
Nr zamówieniowy: 100003206- Akcesoria montażowe do zastosowania z interfejsami HMI urządzeń serii TX200
- 4 wsporniki montażowe, odpowiednie do urządzenia o przekątnej do 7"
- 1 złącze zasilania
- Złącze do interfejsów szeregowych i CAN

Dane ogólne
| EAN | 4047101477016 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27230211 -/- Akcesoria mechaniczne |
| Numer taryfy celnej | 73181900900 |
| Kraj pochodzenia | IT |
| Waga | 65 g |
Dane techniczne
| Seria produktów | TX200 |