Produkt TX700-MOUNT-15
Seria TX HMI/PLC
Akcesoria montażowe do urządzeń 15” TX700
Wspornik montażowy i złącza zasilania
Nr zamówieniowy: 100003190- Akcesoria montażowe do zastosowania z interfejsami HMI urządzeń serii TX700
- 12 wsporniki montażowe, odpowiednie do urządzenia o przekątnej do 15"
- 1 złącze zasilania
- 1 złącze do interfejsu szeregowego

Dane ogólne
EAN | 4047101476620 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27230211 -/- Akcesoria mechaniczne |
Numer taryfy celnej | 73181900900 |
Kraj pochodzenia | IT |
Waga | 152 g |
Dane techniczne
Seria produktów | TX700, TX800 |