Produkt TX-PSC
Seria TX HMI/PLC
Wtyczka zasilająca do urządzeń TX HMI
Nr zamówieniowy: 100002938- Do zastosowania z interfejsami HMI produktów serii TX
- Odpowiednie do TX100, TX200, TX500 i TX700
- 1 złącze zasilania

Dane ogólne
EAN | 4047101471373 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27260701 -/- Złącze |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 6 g |
Dane techniczne
Seria produktów | TX100, TX200, TX500, TX700, TX800 |
Typ urządzenia | Złącza |
Temperatura pracy | -20…+60 °C |