Produkt TX-RS232
Seria TX HMI/PLC
Moduł dołączany
Interfejs RS232
Nr zamówieniowy: 100002599- Wtykany moduł rozszerzający do zastosowania z urządzeniami HMI z serii TX700 i TX800
- Interfejs RS232
- 9-stykowe złącze żeńskie SUB-D
- Z gniazdem rozszerzeń

Dane ogólne
EAN | 4047101465747 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250307 -/- Moduł technologiczny (peryferia) |
Numer taryfy celnej | 85389091890 |
Kraj pochodzenia | IT |
Waga | 172 g |
Dane techniczne
Seria produktów | TX500, TX700, TX800 |
Typ urządzenia | Moduł rozszerzenia |
Montaż | W interfejsach HMI serii TX500 i TX700 |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura pracy | -20…+60 °C |