Produkt  LOGI TAG 161 SLIX2

Znacznik HF

Nr zamówieniowy: 100002353
    • Pamięć EEPROM 320 bajtów
    • Nie nadaje się do montażu bezpośredniego na powierzchni metalowej
    • ATEX: kategoria II 1 G, strefa Ex 0
    • ATEX: kategoria II 1 D, strefa Ex 20
    • Kategoria I M1 ATEX, dla kopalni
#

Dane ogólne

EAN 4047101461831
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27280401 -/- System RFID
Numer taryfy celnej 85235110000
Kraj pochodzenia MY
Waga 1 g

Dane techniczne

Technologia HF RFID
Typ pamięci EEPROM
Wykonanie Twarda zawieszka
Średnica obudowy Ø  16 mm
Montaż Bez metalu
Rozmiar pamięci 320  Bajt
Pamięć dostępna 316  Bajt
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PA6
Materiał powierzchni aktywnej tworzywo sztuczne
Temperatura podczas dostępu do odczytu/zapisu -25…+85 °C
Temperatura poza zakresem wykrywania -25…+120 °C
Stopień ochrony IP69K
Certyfikaty ATEX II 1 G, ATEX II 1 D, ATEX IM1

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top