Produkt RSSX-RJ45S-8814-2M
Przemysłowy przewód Ethernet
Przewód podłączeniowy
Nr zamówieniowy: 100002337- Kabel Ethernet: 8-styk., AWG 26, CAT 6A
- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: zielony
- Średnica powłoki: 6,7 mm
- Skrętka, ekranowana
- Olejoodporność zgodnie z DIN EN 60811-404 (7 × 24 h/90 °C)
- Odporność na UV
- Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-2
- Certyfikat: cULus
- Zgodność z dyrektywą RoHS (2011/65/UE)
- Złącze męskie M12, proste, kodowanie X
- Złącze męskie RJ45, proste, 8-stykowe
- Długość kabla: 2,0 m

Dane ogólne
EAN | 4047101461664 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27060307 -/- Przewód sieciowy |
Numer taryfy celnej | 85444290900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 130 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Dane |
Wykonanie | Przewód przedłużający |
Złącze A | Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie X |
Liczba styków | 8 |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, UL 94, Czarny |
Nakrętka/śruba | mosiądz, GD-Zn, Niklowane |
Złącze B | Złącza, RJ45, Prosty |
Liczba pinów | 8 |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, UL 94 |
Protokół sieciowy | Ethernet |
Napięcie nominalne | 48 V |
Prąd | 0.5 A |
Średnica przewodu | Ø 8.9 mm |
Długość przewodu | 2.0 m |
Otulina przewodu | PUR, Zielony |
Liczba żył przewodu | 8 |
Klasa ochrony | IP67 |
Certyfikaty | cULus |