Produkt FW-PRSPM0420-SA-S-0406
Złącze rozbieralne
Złącze męskie, M8 × 1 / Ø 8 mm, proste
Nr zamówieniowy: 100002295- Kodowanie A
- Metalowy wkręt mocujący
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 4-piny
- Przepust kablowy: 4,0…5,5 mm
- Wielkość zacisku: 0,14…0,5 mm²
- Certyfikat: cULus

Dane ogólne
EAN | 4047101461152 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | SK |
Waga | 15 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Sygnał |
Złącze A | Męskie, M8 × 1, Prosty |
Liczba styków | 4 |
Tryb połączenia | połączenie zaciskowe/nacinające |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA6 GF, UL 94 |
Materiał nakrętki/śruby łączącej | mosiądz, CuZn, Niklowane |
External diameter of the cable | 4…6 mm |
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.14…0.5 mm² |
Prąd | 4 A |
Certyfikaty | cULus |