Produkt FW-EWSPM0416-SA-S-0408
Złącze rozbieralne
Złącze męskie M12 × 1, kątowe
Nr zamówieniowy: 100002290- Terminal zaciskowo-śrubowy
- Kodowanie A
- 4-piny
- Przepust kablowy: 4,0…8,0 mm
- Wielkość zacisku: 0,25…1,5 mm²
- Certyfikat: cULus

Dane ogólne
EAN | 4047101461091 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | SK |
Waga | 27 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Sygnał |
Złącze A | Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A |
Liczba styków | 4 |
Tryb połączenia | połączenie zaciskowe/nacinające |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA6 GF, UL 94 |
Materiał nakrętki/śruby łączącej | mosiądz, CuZn, Niklowane |
External diameter of the cable | 4…8 mm |
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.25…1.5 mm² |
Napięcie nominalne | 250 V |
Prąd | 4 A |
Certyfikaty | cULus |