Produkt FW-ERSPM0426-SA-P-0408
Złącze rozbieralne
Złącze męskie M12 × 1, proste
Nr zamówieniowy: 100002048- Połączenie wciskane
- Kodowanie A
- 4-piny
- Klasa palności zgodnie z UL 94 V0
- Przepust kablowy: 4,0…8,0 mm
- Wielkość zacisku:
- 0,14…0,75 mm² (bez tulejek kablowych)
- 0,08…0,5 mm² (z tulejkami kablowymi)
- Certyfikat: cULus
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony: IP65, IP67

Dane ogólne
EAN | 4047101456646 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 21 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Sygnał |
Złącze A | Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A |
Liczba styków | 4 |
Tryb połączenia | Połączenie wciskane |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA 6,6 |
Materiał nakrętki/śruby łączącej | Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane |
External diameter of the cable | 4…8 mm |
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.14…0.75 mm² |
Napięcie nominalne | 250 V |
Prąd | 4 A |
Certyfikaty | cULus |