Produkt BL20-E-GW-DP/ET
interfejs dla PROFIBUS-DP
Z rozszerzonym zakresem temperaturowym
Nr zamówieniowy: 100001981- Interfejs dla PROFIBUS-DP
- 2 uchwyty zakończeniowe BL20-WEW-35/2-SW
- 1 płytka zakończeniowa BL20-ABPL
- Zintegrowane zasilanie systemu
- ze zintegrowanym zasilaczem
- Diody LED wskazujące załączenie zasilania, wspólne alarmy i błędy sieciowe
- Brama komunikacyjna pomiędzy systemem BL20 i PROFIBUS-DPV0/DPV1
- 12 Mbps
- Przełączniki DIP do nastawy adresu węzła sieciowego
- Sieciowy rezystor terminujący można przełączać przy pomocy przełącznika konfigurującego
- terminal zaciskowy
- Rozszerzony zakres temperatury -25…+60°C
- Klasa ochrony IP20

Dane ogólne
| EAN | 4047101455434 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny |
| Numer taryfy celnej | 85176200000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 162 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP |
| Typ urządzenia | Gateway |
| Prędkość transmisji sieciowej | 9.6 kbps … 12 Mbps |
| Technologia podłączenia sieciowego | Terminal zaciskowe |
| Temperatura pracy | -25…+60 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Certyfikaty | cULus |
Data Sheets
| German | 175 KB |
| English | 172 KB |
| French | 174 KB |
| Spanish | 175 KB |
| Czech | 174 KB |
| Dutch | 174 KB |
| Romanian | 174 KB |
| Russian | 197 KB |
| Polish | 175 KB |
| Chinese | 215 KB |
| Turkish | 174 KB |
Certyfikat
| FM07 ATEX 0040X | 739 KB |
| IECEx FME 07.0004X | 251 KB |
| FM Class 1 Div. 2 US | 178 KB |
| FM Class 1 Div. 2 Canada | 179 KB |
| Deklaracja zgodności UE | 136 KB |