Produkt  BL20-E-16GNDL

Moduł ekonomiczny BL20

Moduł dystrybutora potencjału, 16 × masa

Nr zamówieniowy: 100001338
    • Niezależność od sieci przemysłowej
    • Elektronika i terminale połączeniowe w jednej obudowie
    • Podłączenie: Terminal zaciskowe
    • Stopień ochrony IP20
    • 16 zacisków do podłączania kabli o potencjale masowym z zasilania obiektowego UL
#

Dane ogólne

EAN 4047101451382
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 74 g

Dane techniczne

Technika połączeniowa Cage clamp terminal
Typ urządzenia Moduły I/O
Temperatura pracy 0…+55 °C
Stopień ochrony IP20

Select Country

Turck worldwide

to top