Produkt BL20-E-10UL
Moduł ekonomiczny BL20
Moduł dystrybutora potencjału, 10 × 24 VDC
Nr zamówieniowy: 100001335- Niezależność od sieci przemysłowej
- Elektronika i terminale połączeniowe w jednej obudowie
- Podłączenie: Terminal zaciskowe
- Stopień ochrony IP20
- 10 zacisków do podłączania kabli o potencjale 24 VDC z zasilania obiektowego UL

Dane ogólne
EAN | 4047101451351 |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 63 g |
Dane techniczne
Technika połączeniowa | Cage clamp terminal |
Typ urządzenia | Moduły I/O |
Temperatura pracy | 0…+55 °C |
Stopień ochrony | IP20 |