Produkt TN921-Q120L130-H1147
Urządzenie odczytująco-zapisujące UHF
Nr zamówieniowy: 100001133- Prostopadłościenny, wysokość 60 mm
- Powierzchnia aktywna z przodu
- tworzywo sztuczne ABS
- Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytkowania na terenie Singapuru (SGP) w paśmie częstotliwości 920…925 MHz

Dane ogólne
EAN | 4047101448467 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- System RFID |
Numer taryfy celnej | 84719000000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 1017 g |
Dane techniczne
Technologia | UHF RFID |
Region użytkowania (UHF) | Singapur (920…925 MHz) |
Komunikacja radiowa i standard protokołu | ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2 |
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Wymiary konstrukcji | 130 x 120 x 60 mm, Q120L130 |
Warunki montażowe | Niepowierzchniowy |
Protokół sieciowy | Podłączenie do interfejsu RFID |
Materiał obudowy | Aluminium, AL, Srebrny |
Temperatura pracy | -20…+50 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Data Sheets
German | 927 KB |
English | 927 KB |
French | 928 KB |
Spanish | 207 KB |
Czech | 928 KB |
Dutch | 927 KB |
Romanian | 927 KB |
Russian | 933 KB |
Polish | 928 KB |
Chinese | 994 KB |
Turkish | 928 KB |
Instrukcja
Instrukcja konfiguracji
Oprogramowanie demonstracyjne
Oprogramowanie konfiguracyjne
Oprogramowanie sprzętowe
Rozkładówka produktu
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
![]() |
RH-Q240L280/Q280L640
Ramię montażowe dla głowic czytająco-zapisujących RFID UHF TNxxx-Q175L200-H1147, TNxxx-Q240L280-H1147 i TNxxx-Q280L640-H1147 |
7030296 |
Podłączenie
![]() |
RK4.5T-2-RS4.5T/S2500
Kabel BL ident, złącze żeńskie M12, proste — złącze męskie M12, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, kolor żółty |
6699200 |
![]() |
RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Kabel do zastosowań RFID w przemyśle spożywczym, złącze męskie M12, proste — złącze żeńskie M12, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PPEDEM, kolor biały, nakrętka sprzęgająca ze stali nierdzewnej |
6633193 |