Produkt IMXK12-AO01-1I-1I-H0/24VDC/CC
Analog Signal Isolator
1-kanałowy
Nr zamówieniowy: 100000704- Obwód wejściowy monitorowany pod kątem przerwania przewodu i zwarcia
- Całkowita izolacja galwaniczna
- Z protokołem HART
- Odłączane zaciski klatkowe
- ATEX, IECEx, cULus
- Użytkowanie w strefie 2
- SIL 2

Dane ogólne
| EAN | 4047101441734 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27210107 -/- Przetwornik (uniwersalny) |
| Numer taryfy celnej | 85437090990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 1 g |
Dane techniczne
| Typ sygnału | Wyjście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART) |
| Typ urządzenia | Separowany sygnał analogowy - wyjście |
| Wersja Ex | tak |
| Atesty | ATEX |
| Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) | SIL2 |
| Napięcie nominalne | 24 V DC |
| Liczba kanałów | 1 |
| Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 2-stykowe |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rodzina produktów | IMXK12 |
Data Sheets
| German | 164 KB |
| English | 163 KB |
| French | 164 KB |
| Spanish | 165 KB |
| Czech | 166 KB |
| Dutch | 161 KB |
| Romanian | 163 KB |
| Russian | 183 KB |
| Polish | 165 KB |
| Chinese | 229 KB |
| Turkish | 164 KB |
Certyfikat
| TÜV 15 ATEX 153600 X | 1520 KB |
| IECEx — TUN15.0011X | 2327 KB |
| UL — IS-1.318A1 | 168 KB |
| Certyfikat SIL TÜV | 888 KB |
| TÜV 22 UKEX 7101 X | 356 KB |