Produkt FOC11EX-2G
system I/O excom
RS485-IS — światłowodowy konwerter mediów do strefy 1
Nr zamówieniowy: 100000551- Konwerter mediów do sieci Profibus-DP, Modbus RTU i telegramów danych szeregowych ukierunkowanych bajtowo
- Automatyczne wykrywanie prędkości transmisji
- Zasięg transmisji do 2,5 km
- Kontrola przerwy w obwodzie
- Iskrobezpieczny interfejs światłowodowy
- Interfejs RS485-IS
- Możliwy montaż w strefie 1

Dane ogólne
| EAN | 4047101439755 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny |
| Numer taryfy celnej | 85176200000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 668 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP |
| Technika połączeniowa | D-Sub |
| Typ urządzenia | Konwerter światłowodowy multimediów |
| Temperatura pracy | -40…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Certyfikaty | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, KOSHA, UKCA, CE |
Data Sheets
| German | 371 KB |
| English | 370 KB |
| French | 372 KB |
| Spanish | 372 KB |
| Czech | 372 KB |
| Dutch | 371 KB |
| Romanian | 371 KB |
| Russian | 393 KB |
| Polish | 371 KB |
| Chinese | 437 KB |
| Turkish | 371 KB |
Certyfikat
Instrukcja
Katalog produktów
Przegląd produktów
| Modułowe systemy I/O i kompaktowe moduły I/O o stopniu ochrony IP20 i IP67 | 1559 KB |
| Produkty i rozwiązania dla skutecznej automatyzacji | 2173 KB |
| system I/O excom | 6454 KB |