Produkt FOC11-3G
system I/O excom
RS485 — światłowodowy konwerter mediów do strefy 2
Nr zamówieniowy: 100000549- Konwerter mediów do sieci Profibus-DP, Modbus RTU i telegramów danych szeregowych ukierunkowanych bajtowo
- Automatyczne wykrywanie prędkości transmisji
- Zasięg transmisji do 2,5 km
- Kontrola przerwy w obwodzie
- Iskrobezpieczny interfejs światłowodowy
- Interfejs RS485
- Dozwolony montaż w strefie 2

Dane ogólne
EAN | 4047101439731 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny |
Numer taryfy celnej | 85176200000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 660 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP |
Technika połączeniowa | D-Sub |
Typ urządzenia | Konwerter światłowodowy multimediów |
Temperatura pracy | -40…+70 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Certyfikaty | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, KOSHA, UKCA, CE |
Data Sheets
German | 366 KB |
English | 366 KB |
French | 367 KB |
Spanish | 367 KB |
Czech | 367 KB |
Dutch | 366 KB |
Romanian | 366 KB |
Russian | 389 KB |
Polish | 366 KB |
Chinese | 431 KB |
Turkish | 366 KB |
Certyfikat
Instrukcja
Katalog produktów
Przegląd produktów
Modułowe systemy I/O i kompaktowe moduły I/O o stopniu ochrony IP20 i IP67 | 1559 KB |
Produkty i rozwiązania dla skutecznej automatyzacji | 2173 KB |
system I/O excom | 6454 KB |