Produkt  TSS-4S-A-10/TXL

Złącze Superseal

Przewód podłączeniowy

Nr zamówieniowy: 100000492
    • Złącze Superseal, żeńskie, proste, 4-stykowe
    • Materiał powłoki: TPE-U (PUR)
    • Kolor powłoki: czarny, podobny do RAL 7021
    • Przystosowany do pracy w łańcuchach kablowych
    • Odporność na oddziaływanie płomienia
    • Bez halogenu wg normy DIN VDE 0472, część 815
    • Zgodność z RoHS
    • Stopień ochrony IP67 i IP69K
    • Długość przewodu: 10 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101439014
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia DE
Waga 543 g

Dane techniczne

Aplikacja Sprzęt mobilny
Wykonanie Przewód podłączeniowy
Złącze A Złącze żeńskie, Superseal, Prosty
Liczba styków 4
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, UL 94, Czarny
Napięcie nominalne 24 V
Prąd 7 A
Średnica przewodu Ø  5.7 mm
Długość przewodu 10.0 m
Otulina przewodu PUR, Czarny
Liczba żył przewodu 4
Klasa ochrony IP67, IP69K

Select Country

Turck worldwide

to top