Produkt TSS-3P-A-2/TXL
Złącze Superseal
Przewód podłączeniowy
Nr zamówieniowy: 100000488- Złącze Superseal, męskie, proste, 3-stykowe
- Materiał powłoki: TPE-U (PUR)
- Kolor powłoki: czarny, podobny do RAL 7021
- Przystosowany do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Bez halogenu wg normy DIN VDE 0472, część 815
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony IP67 i IP69K
- Długość przewodu: 2,0 m

Dane ogólne
| EAN | 4047101438970 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 104 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Sprzęt mobilny |
| Wykonanie | Przewód podłączeniowy |
| Złącze A | Złącza, Superseal, Prosty |
| Liczba styków | 3 |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, UL 94, Czarny |
| Napięcie nominalne | 24 V |
| Prąd | 8 A |
| Średnica przewodu | Ø 5.3 mm |
| Długość przewodu | 2.0 m |
| Otulina przewodu | PUR, Czarny |
| Liczba żył przewodu | 3 |
| Klasa ochrony | IP67, IP69K |
Data Sheets
| German | 107 KB |
| English | 106 KB |
| French | 107 KB |
| Spanish | 107 KB |
| Czech | 107 KB |
| Dutch | 106 KB |
| Romanian | 107 KB |
| Russian | 104 KB |
| Polish | 108 KB |
| Chinese | 153 KB |
| Turkish | 108 KB |
Certyfikat/deklaracja
Katalog ogólny
Przegląd produktów
| Połączenie i dystrybucja | 744 KB |
| Kod typu połączenia | 390 KB |
| Technologia połączeń dla urządzeń mobilnych | 2618 KB |