Produkt  DT04-6PG-A-5/TXL

Złącze Deutsch

Przewód podłączeniowy

Nr zamówieniowy: 100000461
    • Złącze Deutsch DT04, proste, 6-stykowe
    • Z gwintem M12 × 1 do gniazd termicznych
    • Materiał powłoki: TPE-U (PUR)
    • Kolor powłoki: czarny, podobny do RAL 7021
    • Przystosowany do pracy w łańcuchach kablowych
    • Odporność na oddziaływanie płomienia
    • Bez halogenu wg normy DIN VDE 0472, część 815
    • Zgodność z RoHS
    • Stopień ochrony IP67 i IP69K
    • Długość przewodu: 5,0 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101438703
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia DE
Waga 1 g

Dane techniczne

Aplikacja Sprzęt mobilny
Wykonanie Przewód podłączeniowy
Złącze A Złącza, Deutsch DT, Prosty
Liczba styków 6
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, UL 94, Czarny
Nakrętka/śruba Niklowane
Prąd 6 A
Średnica przewodu Ø  6.9 mm
Długość przewodu 5.0 m
Otulina przewodu PUR, Czarny
Liczba żył przewodu 6
Klasa ochrony IP67, IP69K

Select Country

Turck worldwide

to top