Produkt RFID-STARTERKIT
Zestaw startowy RFID HF
Machen Sie sich mit den Vorteilen von RFID vertraut
Nr zamówieniowy: 100049865- Kompletny zestaw zawierający interfejs, głowice odczytu/zapisu HF, znaczniki, przedłużacze, zasilacz
- Firma Turck oferuje ten zestaw startowy RFID, aby pomóc w zapoznaniu się z wieloma zaletami i elastycznymi opcjami adaptacji zapewnianymi przez nasz system RFID HF.
- Po podłączeniu do komputera PC urządzenia mogą być konfigurowane i łatwo uruchamiane za pośrednictwem platformy TAS (Turck Automation Suite) IIoT bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania.
- Poznaj zalety naszego systemu RFID i odkryj wiele sposobów na zwiększenie wydajności procesów produkcyjnych i logistycznych.

Dane ogólne
| EAN | 4047101666847 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- System RFID |
| Numer taryfy celnej | 85369095000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 2680 g |
Dane techniczne
| Technologia | HF RFID |