Produkt  PKG4.5S-2-RSW4.5T/TEL

Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC

Kabel przedłużający

Nr zamówieniowy: 6634924
    • Złącze żeńskie Ø 8 mm, proste, 5-stykowe, zatrzaskowe
    • 5-pinowe, proste złącze męskie M12
    • Materiał powłoki: PVC
    • Kolor powłoki: czarny
    • Odporność na chemikalia i oleje
    • Odporność na oddziaływanie płomienia
    • Odporność na roztwory kwasowe i zasadowe
    • Odporność na czynniki mikrobiologiczne i hydrolizę
    • Wolne od związków LABS
    • Stopień ochrony: IP67, IP69K
    • Długość przewodu: 2,0 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101536492
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia CN
Waga 109 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Wykonanie Przewód przedłużający
Złącze A Złącze żeńskie, Ø 8 mm, Prosty, Kodowanie B
Liczba styków 5
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Złącze B Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Liczba pinów 5
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca mosiądz, CuZn, Niklowane
Napięcie nominalne 50 V
Prąd 4 A
Średnica przewodu Ø  5 mm
Długość przewodu 2.0 m
Otulina przewodu PCW, Czarny
Liczba żył przewodu 5
Klasa ochrony IP67
Certyfikaty cULus

Akcesoria montażowe

6936170
6936206

Podłączenie

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top